Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SFC KOENIG MB 850-090

Expand Table
EN
1/5
Identnumber
IDNR
TYPE
Material-NR.
CNSORDERNO
MATERIAL SLEEVE
M1
MATERIAL BALL
M2
FORM
FORM
EXPANDER
D1 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
L3 [mm]
L4 [mm]
L5 [mm]
D4 [mm]
X [mm]
WEIGHT
G [g]
Packaging Unit
PU
Customs Tariff Numbers
ZOLLT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MB 850-030
300135417
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
3.000
3.600
4.600
3.000
2.200
3.400
0.300
2.150
2.381
0.400
0.170
1000
73181592099
MB 850-040
300135419
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
4.000
4.000
5.200
4.000
3.300
3.800
0.300
2.750
3.000
0.200
0.340
2000
73181592099
MB 850-050
300133461
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
5.000
5.500
7.100
5.000
4.300
5.300
0.300
3.450
4.000
0.400
0.680
2000
73181592099
MB 850-060
300135431
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
6.000
6.500
8.600
6.000
5.300
6.300
0.300
4.050
5.000
0.400
1.170
2000
73181592099
MB 850-070
300135434
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
7.000
7.500
10.100
7.000
6.400
7.300
0.300
4.650
6.000
0.400
1.910
1000
73181592099
MB 850-080
300135436
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
8.000
8.500
11.600
8.000
7.400
8.300
0.300
6.150
7.000
0.300
2.840
1000
73181592099
MB 850-090
300133415
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
9.000
10.000
13.600
9.000
8.400
9.800
0.300
6.250
8.000
0.400
4.000
500
73181592099
MB 850-100
300135440
DIN 1.0403
DIN 1.0616
pre-assembled
10.000
11.000
15.100
10.000
9.400
10.800
0.300
7.150
9.000
0.400
5.470
500
73181592099
MB 850-120
300135442
DIN 1.0403
DIN 1.3505
pre-assembled
12.000
13.000
17.900
12.000
10.600
12.800
0.300
8.250
11.000
0.400
9.310
250
73181592099
MB 850-140
300135444
DIN 1.0403
DIN 1.3505
pre-assembled
14.000
15.000
20.600
14.000
12.700
14.500
0.600
9.250
12.700
0.400
14.720
250
73181592099
MB 850-160
300135446
DIN 1.0403
DIN 1.3505
pre-assembled
16.000
17.000
23.400
16.000
14.700
16.500
0.600
11.350
14.000
0.600
22.000
100
73181592099
MB 850-180
300135448
DIN 1.0403
DIN 1.3505
pre-assembled
18.000
19.000
26.400
18.000
16.700
18.500
0.600
12.250
16.000
0.600
31.340
100
73181592099
MB 850-200
300135450
DIN 1.0403
DIN 1.3505
pre-assembled
20.000
22.000
30.100
20.000
18.700
21.500
0.600
12.650
18.000
0.800
44.240
100
73181592099
MB 850-220
300135452
DIN 1.0403
DIN 1.3505
pre-assembled
22.000
25.000
34.000
22.000
20.700
24.500
0.600
14.850
20.000
0.800
58.610
50
73181592099
Show compressed display (14 configurable products)
Numéro de commandeMB 850-090
ShorttextSealing Plug MB
Dernières modifications16.04.2024 12:48:09
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties